Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7197 € - 0,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,0411 € - 1,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Čierna
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3029 € - 0,3029 € | 3000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,5305 € - 0,5305 € | 200 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3698 € - 0,3698 € | 5000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | 5900 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 3,5558 € - 3,5558 € | 1 Na sklade |
2.28 in
57.9 mm
|
Čierna
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 24,2082 € - 28,3046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Čierna
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,2871 € - 1,4934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0516 € - 0,0614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1033 € - 0,1221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,1678 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,0243 € - 0,0294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0247 € - 0,0287 € | 2800 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4509 € - 0,5432 € | 300 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3015 € - 0,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,1477 € - 2,1477 € | 200 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
Prírodná
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,5076 € - 1,8063 € | 200 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
Prírodná
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3468 € - 2,7736 € | 100 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Prírodná
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1217 € - 0,1217 € | 2000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku