Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,309 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
8.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
20,1045 € - 20,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
127.0 mm
Silikón
50.8 mm
3
3,5864 € - 3,5864 € 50 Na sklade
44.5 mm
Prírodná
52.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
5,2338 € - 5,2338 € Požiadajte o dodací termin tu
57.9 mm
Prírodná
68.3 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,4752 € - 0,4752 € 14500 Na sklade
7.9 mm
Prírodná
14.3 mm
Silikón
28.6 mm
2
0,1851 € - 0,1851 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Modrá
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,0794 € - 0,0944 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0187 € - 0,0226 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4475 € - 0,5393 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Purpurová
16.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,1369 € - 0,1369 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,0441 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4796 € - 0,5714 € 800 Na sklade
14.3 mm
Prírodná
19.1 mm
Silikón
14.3 mm
3
0,1317 € - 0,1317 € 1000 Na sklade
0.5 mm
Prírodná
2.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
2,9887 € - 2,9887 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
46.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,9972 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
Prírodná
38.9 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,1516 € - 0,1807 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
6,4438 € - 6,4438 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Prírodná
46.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
0,1575 € - 0,1837 € 75 Na sklade
8.0 mm
Prírodná
14.3 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,3645 € - 0,3645 € 500 Na sklade
19.1 mm
Čierna
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,5656 € - 0,6488 € 70 Na sklade
23.8 mm
Čierna
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248973

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikón Prírodná

10249222

Cenové rozpätie
20,1045 € - 20,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249147

Cenové rozpätie
3,5864 € - 3,5864 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249185

Cenové rozpätie
5,2338 € - 5,2338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silikón Prírodná

10249017

Cenové rozpätie
0,4752 € - 0,4752 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Modrá

10288580

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249345

Cenové rozpätie
0,0944 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249260

Cenové rozpätie
0,0226 € - 0,0187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikón Purpurová

10293287

Cenové rozpätie
0,5393 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242353

Cenové rozpätie
0,1369 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249307

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikón Prírodná

10249048

Cenové rozpätie
0,5714 € - 0,4796 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192160

Cenové rozpätie
0,1317 € - 0,1317 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249123

Cenové rozpätie
2,9887 € - 2,9887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249086

Cenové rozpätie
2,3763 € - 1,9972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Čierna

10249383

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186091

Cenové rozpätie
6,4438 € - 6,4438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10335352

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249468

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,3645 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249482

Cenové rozpätie
0,6488 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF