Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,258 € - 0,258 € 1500 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
31.8 mm
Bez uška
3
0,2711 € - 0,3309 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
Oranžová
11.0 mm
Silikón
17.5 mm
2
0,2507 € - 0,3076 € 900 Na sklade
4.8 mm
Žltá
8.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,2828 € - 0,2828 € 500 Na sklade
1.2 mm
Zelená
5.5 mm
Silikón
38.1 mm
2
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Modrá
4.8 mm
Silikón
15.9 mm
2
21,8685 € - 21,8685 € 8 Na sklade
76.2 mm
Prírodná
88.9 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
6
10186084 5,817 € - 5,817 € 14 Na sklade
36.0 mm
Prírodná
43.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
1,0657 € - 1,2887 € 300 Na sklade
18.3 mm
Prírodná
23.8 mm
Silikón
25.4 mm
3
4,2133 € - 5,1901 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
0,1373 € - 0,1373 € 2000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,2989 € - 0,363 € 2500 Na sklade
8.7 mm
Prírodná
11.9 mm
Silikón
20.7 mm
2
0,5452 € - 0,6501 € 1400 Na sklade
15.9 mm
Prírodná
19.8 mm
Silikón
25.4 mm
2
1,5453 € - 1,8514 € 100 Na sklade
26.2 mm
Prírodná
31.8 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,1247 € - 0,1247 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
Prírodná
2.0 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,1369 € - 0,1369 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,223 € - 0,223 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
6.4 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,5437 € - 0,5437 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
16.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
1,2683 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Prírodná
27.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,1851 € - 0,1851 € 814 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,2609 € - 0,2609 € 3100 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
12.7 mm
2
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikón Prírodná

10192177

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,258 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikón Oranžová

10293256

Cenové rozpätie
0,3309 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikón Žltá

10288634

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10288597

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikón Modrá

10288573

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10293171

Cenové rozpätie
21,8685 € - 21,8685 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186084

Cenové rozpätie
5,817 € - 5,817 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374399

Cenové rozpätie
1,2887 € - 1,0657 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186077

Cenové rozpätie
5,1901 € - 4,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242360

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1373 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikón Prírodná

10242407

Cenové rozpätie
0,363 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242438

Cenové rozpätie
0,6501 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242469

Cenové rozpätie
1,8514 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10248935

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,1247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242353

Cenové rozpätie
0,1369 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10242384

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242421

Cenové rozpätie
0,5437 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374436

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,2683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10248942

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
814 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikón Prírodná

10248980

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické