Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0297 € - 6,1669 € | 20 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2609 € - 0,3177 € | 300 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Červená
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
0.988 in
25.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,4621 € - 0,5568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,9972 € - 2,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Prírodná
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,9887 € - 2,9887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1853 € - 1,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 4,5194 € - 4,5194 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,1145 € - 7,1145 € | 50 Na sklade |
2.437 in
61.9 mm
|
Prírodná
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikón
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 9,2422 € - 9,2422 € | 4 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,0812 € - 0,0812 € | 2900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,2522 € | 1150 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7846 € - 3,1782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,0237 € - 4,0237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
Zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,5254 € - 5,5254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
Modrá
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,1763 € - 0,349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Čierna
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Bez uška
|
4
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2974 € - 1,2974 € | 150 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
Modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
2
|
||
| 8,7328 € - 10,628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,223 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,7741 € - 0,9476 € | 100 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
Svetlozelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2