Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1247 € - 0,1247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4752 € - 0,4752 € | 14300 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,309 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | 1900 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4796 € - 0,5714 € | 800 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 2,2013 € - 2,2013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Prírodná
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,1145 € - 7,1145 € | 50 Na sklade |
2.437 in
61.9 mm
|
Prírodná
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikón
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 1,0657 € - 1,2887 € | 300 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
Prírodná
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,223 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | 814 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | 3100 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,3863 € - 0,4694 € | 6900 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,6182 € - 1,9535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Prírodná
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,156 € - 1,3937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.78 in
19.8 mm
|
Prírodná
|
1 in
25.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | 8300 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4038 € - 0,4884 € | 3200 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Prírodná
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10186084 | 5,817 € - 5,817 € | 14 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Prírodná
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,1417 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2084 € - 0,2419 € | 600 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2405 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku