Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10186084 | 5,817 € - 5,817 € | 14 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Prírodná
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,0249 € - 0,0301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,3588 € - 1,3588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7349 € - 1,9827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7846 € - 3,1782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,9282 € - 11,3133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.252 in
82.6 mm
|
Čierna
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,1021 € - 1,2829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1077 € - 0,1077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikón
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1104 € | 150 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,7449 € - 0,8572 € | 95 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
Čierna
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,2683 € - 1,5308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,0657 € - 1,2887 € | 300 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
Prírodná
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,5453 € - 1,8514 € | 100 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
Prírodná
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1247 € - 0,1247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1373 € - 0,1373 € | 2000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2989 € - 0,363 € | 2500 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikón
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,2828 € - 0,2828 € | 6000 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,5518 € - 7,5518 € | 5 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 56,4207 € - 68,7546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Prírodná
|
5 in
127.0 mm
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,4359 € - 0,5336 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku