Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0657 € - 1,2887 € | 200 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
Prírodná
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | 100 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7992 € - 3,324 € | 100 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,709 € - 4,709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Prírodná
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9228 € - 0,9228 € | 200 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | 300 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Prírodná
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,3018 € - 1,4871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Čierna
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | 1000 Na sklade |
0.016 in
0.4 mm
|
Prírodná
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1516 € - 0,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,2522 € | 1150 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2143 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4796 € - 0,5714 € | 800 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 1,9972 € - 2,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Prírodná
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,1431 € - 2,5512 € | 200 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
Prírodná
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9534 € - 0,9534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | 3300 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,9887 € - 2,9887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5175 € - 0,6195 € | 4900 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,939 € - 2,216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
Čierna
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,6447 € - 3,6447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.28 in
57.9 mm
|
Čierna
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku