Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
1,0555 € - 1,2756 € 100 Na sklade
18.3 mm
Svetlomodrá
23.8 mm
Silikón
25.4 mm
2
1,175 € - 1,175 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Svetlomodrá
23.5 mm
Silikón
19.5 mm
2
0,3776 € - 0,3776 € 500 Na sklade
6.5 mm
Oranžová
11.5 mm
Silikón
25.0 mm
2
0,2609 € - 0,3177 € 300 Na sklade
6.4 mm
Červená
11.1 mm
Silikón
25.1 mm
Bez uška
3
2,9303 € - 3,6155 € 47 Na sklade
24.0 mm
Ružová
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
5,4379 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,0368 € - 19,4192 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
Zelená
82.0 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
3
10186084 5,817 € - 5,817 € 14 Na sklade
36.0 mm
Prírodná
43.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
0,4067 € - 0,4912 € 1500 Na sklade
11.1 mm
Prírodná
15.9 mm
Silikón
22.2 mm
2
0,3791 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
11.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,2974 € - 0,2974 € 2000 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,2828 € - 0,2828 € 6000 Na sklade
1.2 mm
Prírodná
5.5 mm
Silikón
38.1 mm
2
1,6182 € - 1,8369 € 344 Na sklade
50.0 mm
Čierna
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0771 € - 0,0771 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
21,8685 € - 21,8685 € 8 Na sklade
76.2 mm
Prírodná
88.9 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
6
8,7328 € - 10,628 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Prírodná
62.7 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
6
5,0297 € - 6,1669 € 20 Na sklade
37.3 mm
Červená
44.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,3338 € - 0,6612 € 250 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Bez uška
4
0,0896 € - 0,0896 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
37,3223 € - 45,676 € 3 Na sklade
82.6 mm
Prírodná
101.6 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
6
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikón Svetlomodrá

10293317

Cenové rozpätie
1,2756 € - 1,0555 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikón Svetlomodrá

10293300

Cenové rozpätie
1,175 € - 1,175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikón Oranžová

10293263

Cenové rozpätie
0,3776 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikón Červená

10192191

Cenové rozpätie
0,3177 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10192221

Cenové rozpätie
3,6155 € - 2,9303 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192269

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,4379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10192283

Cenové rozpätie
19,4192 € - 16,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186084

Cenové rozpätie
5,817 € - 5,817 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikón Prírodná

10249031

Cenové rozpätie
0,4912 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10242575

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,3791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikón Prírodná

10248997

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,2974 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10248959

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249703

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
344 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287606

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10293171

Cenové rozpätie
21,8685 € - 21,8685 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293218

Cenové rozpätie
10,628 € - 8,7328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikón Červená

10192559

Cenové rozpätie
6,1669 € - 5,0297 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Čierna

10241479

Cenové rozpätie
0,6612 € - 0,3338 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287613

Cenové rozpätie
0,0896 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10293188

Cenové rozpätie
45,676 € - 37,3223 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    BSP