Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,5161 € - 0,5161 € 100 Na sklade
19.8 mm
Čierna
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9228 € - 0,9228 € 200 Na sklade
27.0 mm
Čierna
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,3018 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Čierna
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1516 € - 0,1807 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,2172 € - 0,2522 € 1150 Na sklade
12.7 mm
Čierna
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2143 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,939 € - 2,216 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Čierna
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6447 € - 3,6447 € Požiadajte o dodací termin tu
57.9 mm
Čierna
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
24,8134 € - 29,0122 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Čierna
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,3193 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0528 € - 0,063 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1058 € - 0,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,0249 € - 0,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0253 € - 0,0294 € 1800 Na sklade
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,172 € - 0,1997 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Čierna
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,2668 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Čierna
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3936 € - 0,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
18.3 mm
Čierna
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7449 € - 0,8572 € 95 Na sklade
26.2 mm
Čierna
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0899 € - 0,1049 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0195 € - 0,0195 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
  • z/zo 3
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249475

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377581

Cenové rozpätie
0,9228 € - 0,9228 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249536

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Čierna

10249383

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249420

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249444

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249574

Cenové rozpätie
2,216 € - 1,939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249611

Cenové rozpätie
3,6447 € - 3,6447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10249659

Cenové rozpätie
29,0122 € - 24,8134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10249338

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Čierna

10249376

Cenové rozpätie
0,1251 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249253

Cenové rozpätie
0,0301 € - 0,0249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249291

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Čierna

10249413

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377550

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377567

Cenové rozpätie
0,4563 € - 0,3936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249499

Cenové rozpätie
0,8572 € - 0,7449 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249369

Cenové rozpätie
0,1049 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249246

Cenové rozpätie
0,0195 € - 0,0195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM