Menu Hľadať

Vodiace prvky pre optické vlákna

Na sklade

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spôsob montáže Celková šírka Typ Celková výška Kúpiť
2,5033 € - 2,5033 € 900 Na sklade
Skrutka
49.6 mm
Rohové
4.8 mm
4,0394 € - 4,0394 € 400 Na sklade
Nezmontované
40.0 mm
Rohové
12.0 mm
2,7024 € - 2,7024 € 3398 Na sklade
Skrutka
40.0 mm
Rohové
5.0 mm
3,7123 € - 3,7123 € 400 Na sklade
Skrutka
44.6 mm
Rohové
12.0 mm
4,0394 € - 4,0394 € Požiadajte o dodací termin tu
Nezmontované
40.0 mm
Rohové
8.0 mm
4,9542 € - 4,9542 € Požiadajte o dodací termin tu
Nezmontované
40.0 mm
Rohové
5.5 mm
4,2812 € - 4,2812 € 200 Na sklade
Nezmontované
49.6 mm
Rohové
12.0 mm
3,0437 € - 3,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
Nezmontované
44.6 mm
Rohové
12.0 mm
2,2188 € - 2,2188 € 531 Na sklade
Skrutka
44.6 mm
Rohové
4.8 mm
8,0288 € - 8,0288 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
8.0 mm
3,6269 € - 3,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrutka
40.0 mm
Rohové
8.0 mm
3,8829 € - 3,8829 € 200 Na sklade
Skrutka
49.6 mm
Rohové
12.0 mm
3,6269 € - 3,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrutka
40.0 mm
Rohové
12.0 mm
2,9727 € - 2,9727 € 1000 Na sklade
Nezmontované
44.6 mm
Rohové
5.0 mm
3,6217 € - 3,6217 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
5.0 mm
11,0396 € - 11,0396 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
44.6 mm
Rohové
12.0 mm
3,1291 € - 3,1291 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
44.6 mm
Rohové
4.8 mm
3,5416 € - 3,5416 € 900 Na sklade
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
5.5 mm
2,4749 € - 2,4749 € 300 Na sklade
Nezmontované
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,2745 € - 0,3285 € 2500 Na sklade
Zatlačením
8.0 mm
Ploché
3.7 mm
  • z/zo 2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 40.0 mm Polyamid 6

10312643

Cenové rozpätie
2,5033 € - 2,5033 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 30.0 mm PA

10312513

Cenové rozpätie
4,0394 € - 4,0394 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 30.5 mm Polyamid 6

10312629

Cenové rozpätie
2,7024 € - 2,7024 €

Úroveň zásob
3398 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 35.0 mm Polyamid 6

10312667

Cenové rozpätie
3,7123 € - 3,7123 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 30.0 mm (R)

10312551

Cenové rozpätie
4,0394 € - 4,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 30.0 -37.0 mm Polyamid 6

10312544

Cenové rozpätie
4,9542 € - 4,9542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 40.0 mm Polyamid 6

10312537

Cenové rozpätie
4,2812 € - 4,2812 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 35.0 mm Polyamid 6

10312520

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 35.0 mm Polyamid 6

10312636

Cenové rozpätie
2,2188 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
531 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10312445

Cenové rozpätie
8,0288 € - 8,0288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Obsahuje
    Nity
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 30.0 mm Polyamid 6

10312681

Cenové rozpätie
3,6269 € - 3,6269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 40.0 mm Polyamid 6

10312674

Cenové rozpätie
3,8829 € - 3,8829 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 30.0 mm Polyamid 6

10312650

Cenové rozpätie
3,6269 € - 3,6269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 30.0 mm Polyamid 6

10312506

Cenové rozpätie
2,9727 € - 2,9727 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10432587

Cenové rozpätie
3,6217 € - 3,6217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Obsahuje
    Nity
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10312476

Cenové rozpätie
11,0396 € - 11,0396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nity
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 35.0 mm Polyamid 6

10312575

Cenové rozpätie
3,1291 € - 3,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 30.0 - 37.0 mm Polyamid 6

10312605

Cenové rozpätie
3,5416 € - 3,5416 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Lepidlo (R)

10312711

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Typ
    Straight
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    28.0 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Ploché Zatlačovacie nity Štýl 1 Polyamid 6.6

10111468

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ploché
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0