Menu Hľadať

Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 30.5 mm Polyamid 6

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Nový kód produktu:

10312629

Starý kód produktu:

EFA04-34-001

3398 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,7024 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

270,24 €

100 x 2,7024 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Obsahuje Nie sú súčasťou dodávky
Typ Rohové
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 11.5 mm
Priemer otvoru 3.6 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Spôsob montáže Skrutka
Množstvo v balení 100
Polomer 30.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás