Menu Hľadať

Upevňovacie matice pre káblové vývodky

Na sklade

These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.

Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Šírka medzi stranami Hrúbka Kúpiť
0,9771 € - 1,1293 € 300 Na sklade
M25
Mosadz
30.0 mm
3.5 mm
1,6926 € - 1,9628 € 575 Na sklade
M16
Mosadz
19.0 mm
4.7 mm
1,5219 € - 1,7494 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Mosadz
15.0 mm
4.7 mm
7,1602 € - 8,5617 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
Mosadz
36.0 mm
5.7 mm
0,5305 € - 0,6444 € 2 Na sklade
PG 9
Mosadz, neoprén
18.0 mm
3.0 mm
0,7773 € - 0,7933 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
Mosadz, neoprén
32.5 mm
3.5 mm
0,3925 € - 0,4707 € 776 Na sklade
PG 13.5
Mosadz, neoprén
22.0 mm
3.5 mm
1,4792 € - 1,7636 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
Mosadz, neoprén
51.0 mm
5.0 mm
0,3869 € - 0,4707 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Mosadz, neoprén
18.0 mm
3.0 mm
3,1763 € - 3,8643 € 100 Na sklade
M40
Mosadz, neoprén
46.0 mm
4.5 mm
3,9062 € - 4,7536 € Požiadajte o dodací termin tu
PG48
Mosadz, neoprén
60.0 mm
5.0 mm
1,216 € - 1,4642 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Mosadz, neoprén
29.0 mm
3.5 mm
2,5707 € - 2,9584 € 7 Na sklade
M63
Mosadz, neoprén
70.0 mm
5.5 mm
1,885 € - 2,2764 € Požiadajte o dodací termin tu
1.000 in
Mosadz, neoprén
38.0 mm
4.0 mm
0,3441 € - 0,4127 € 19 Na sklade
M12
Mosadz, neoprén
14.0 mm
2.5 mm
0,505 € - 0,6045 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8
Mosadz, neoprén
19.5 mm
3.0 mm
0,3424 € - 0,4127 € 198 Na sklade
PG 7
Mosadz, neoprén
15.0 mm
2.5 mm
0,4069 € - 0,4845 € 532 Na sklade
PG16
Mosadz, neoprén
24.5 mm
3.5 mm
3,1899 € - 3,8279 € 81 Na sklade
PG 42
Mosadz, neoprén
60.0 mm
5.0 mm
1,3017 € - 2,7335 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Mosadz, neoprén
23.5 mm
3.0 mm
  • z/zo 2
Poistné matice pre PE M25 30.0 mm Mosadz Prírodná

10302798

Cenové rozpätie
1,1293 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
  • Materiál
    Mosadz
Poistná matica EMC s hrotmi M16 19.0 mm Mosadz Prírodná

10302835

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,6926 €

Úroveň zásob
575 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    4.7 mm
  • Šírka medzi stranami
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Materiál
    Mosadz
Poistná matica EMC s hrotmi M12 15.0 mm Mosadz Prírodná

10302828

Cenové rozpätie
1,7494 € - 1,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    4.7 mm
  • Šírka medzi stranami
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    Mosadz
Poistná matica EMC s hrotmi M32 36.0 mm Mosadz Prírodná

10640067

Cenové rozpätie
8,5617 € - 7,1602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    5.7 mm
  • Šírka medzi stranami
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M32
  • Materiál
    Mosadz
Poistné matice pre PE PG 9 18.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267783

Cenové rozpätie
0,6444 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG 9
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE PG 21 32.5 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267820

Cenové rozpätie
0,7933 € - 0,7773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    32.5 mm
  • Veľkosť závitu
    PG 21
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE PG 13.5 22.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267806

Cenové rozpätie
0,4707 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
776 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG 13.5
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE PG 36 51.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267844

Cenové rozpätie
1,7636 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    51.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG 36
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE M16 18.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267882

Cenové rozpätie
0,4707 € - 0,3869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE M40 46.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267929

Cenové rozpätie
3,8643 € - 3,1763 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    4.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    46.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE PG48 60.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267868

Cenové rozpätie
4,7536 € - 3,9062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG48
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE M25 29.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267905

Cenové rozpätie
1,4642 € - 1,216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    29.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE M63 70.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267943

Cenové rozpätie
2,9584 € - 2,5707 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    5.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M63
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE 1.000 in 38.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267981

Cenové rozpätie
2,2764 € - 1,885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    4.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1.000 in
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE M12 14.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267875

Cenové rozpätie
0,4127 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE 3/8 19.5 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267950

Cenové rozpätie
0,6045 € - 0,505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    19.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE PG 7 15.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267776

Cenové rozpätie
0,4127 € - 0,3424 €

Úroveň zásob
198 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG 7
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE PG16 24.5 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267813

Cenové rozpätie
0,4845 € - 0,4069 €

Úroveň zásob
532 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.5 mm
  • Šírka medzi stranami
    24.5 mm
  • Veľkosť závitu
    PG16
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE PG 42 60.0 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267851

Cenové rozpätie
3,8279 € - 3,1899 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    PG 42
  • Materiál
    Mosadz, neoprén
Poistné matice pre PE M20 23.5 mm Mosadz, neoprén Prírodná

10267899

Cenové rozpätie
2,7335 € - 1,3017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Šírka medzi stranami
    23.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    Mosadz, neoprén