Menu Hľadať

Poistná matica EMC s hrotmi M12 15.0 mm Mosadz Prírodná

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M12 x 1.5 thread.
Nový kód produktu:

10302828

Starý kód produktu:

551233

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,7494 €
500 + 1,5219 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

87,47 €

50 x 1,7494 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Hrúbka 4.7 mm
Šírka medzi stranami 15.0 mm
Veľkosť závitu M12
Materiál Mosadz
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás