Menu Hľadať

Tlakové západky vačkové pevné

Na sklade

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Skupina SR: SR5551

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
135 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Maximálna kompresia Celková dĺžka Smer montáže Výška puzdra Materiál jazýčka Typ kľúča Kúpiť
40 Na sklade
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
19,4533 € - 21,6147 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
13,5882 € - 24,8633 € 36 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
4,8316 € - 5,3684 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
7,0 mm trojuholníkový kľúč
13,5882 € - 24,8633 € 1 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm dvojzubý kľúč
4,8316 € - 5,3684 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm dvojzubý kľúč
13,5882 € - 24,8633 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
7,0 mm trojuholníkový kľúč
4,8316 € - 5,3684 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
13,5882 € - 24,8633 € 12 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
4,8316 € - 7,5158 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
3,969 € - 6,1741 € 26 Na sklade
32.0 mm
14,3457 € - 20,0841 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
4,8316 € - 7,5158 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
4,8316 € - 5,3684 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • z/zo 7
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076436


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076320

Cenové rozpätie
21,6147 € - 19,4533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076535


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076795


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076177


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076689


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076078


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 26.0 mm Zamak

20049904

Cenové rozpätie
24,8633 € - 13,5882 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 44.0 mm Zamak

20049881

Cenové rozpätie
5,3684 € - 4,8316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 20.0 mm Zamak

20049799

Cenové rozpätie
24,8633 € - 13,5882 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 38.0 mm Zamak

20049829

Cenové rozpätie
5,3684 € - 4,8316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 20.0 mm Zamak

20049843

Cenové rozpätie
24,8633 € - 13,5882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 32.0 mm Zamak

20049911

Cenové rozpätie
5,3684 € - 4,8316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm štvorec 20.0 mm Oceľ

20049898

Cenové rozpätie
24,8633 € - 13,5882 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081614

Cenové rozpätie
7,5158 € - 4,8316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081164

Cenové rozpätie
6,1741 € - 3,969 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081140

Cenové rozpätie
20,0841 € - 14,3457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081683

Cenové rozpätie
7,5158 € - 4,8316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 38.0 mm Zamak

20049874

Cenové rozpätie
5,3684 € - 4,8316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé