Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20076535
5403401530001E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
|---|---|
| Typ kľúča | 5,0 mm dvojzubý kľúč |
| Smer montáže | Pravé |
| Maximálna kompresia | 4.0 mm |
| Maximálna kompresia | 0.157 in |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška puzdra | 22.0 mm |
| Výška puzdra | 0.866 in |
| Celková dĺžka | 1.772 in |
| Celková dĺžka | 45.0 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 19.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.756 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.0 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.866 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku