20076078
5403401535002E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
|---|---|
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ kľúča | 5,0 mm dvojzubý kľúč |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Maximálna kompresia | 4.0 mm |
| Maximálna kompresia | 0.157 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška puzdra | 22.0 mm |
| Výška puzdra | 0.866 in |
| Celková dĺžka | 45.0 mm |
| Celková dĺžka | 1.772 in |
| Šírka montážneho otvoru | 19.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.756 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.0 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.866 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku