Menu Hľadať

Tlakové západky vačkové pevné

Na sklade

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Skupina SR: SR5551

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
135 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Maximálna kompresia Celková dĺžka Smer montáže Výška puzdra Materiál jazýčka Typ kľúča Kúpiť
4,8316 € - 5,3684 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
7,0 mm trojuholníkový kľúč
9,7631 € - 9,7631 € 100 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
8,0 mm dvojzubý kľúč
9,7631 € - 9,7631 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
8,0 mm dvojzubý kľúč
6,0395 € - 6,7106 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
8,0 mm dvojzubý kľúč
4,108 € - 4,5644 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
7,0 mm trojuholníkový kľúč
4,108 € - 4,5644 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
7,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
19,4533 € - 21,6147 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
19,4533 € - 21,6147 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
19,4533 € - 21,6147 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
  • z/zo 7
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 50.0 mm Zamak

10117576

Cenové rozpätie
5,3684 € - 4,8316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 50.0 mm Zamak

10117545

Cenové rozpätie
9,7631 € - 9,7631 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 42.0 mm Zamak

10117538

Cenové rozpätie
9,7631 € - 9,7631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 32.0 mm Zamak

10117521

Cenové rozpätie
6,7106 € - 6,0395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 42.0 mm Zamak

10117569

Cenové rozpätie
4,5644 € - 4,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 38.0 mm Zamak

10117552

Cenové rozpätie
4,5644 € - 4,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076047


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076245


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076283

Cenové rozpätie
21,6147 € - 19,4533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076290

Cenové rozpätie
21,6147 € - 19,4533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076078


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076405


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076481


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076535


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076573


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076375

Cenové rozpätie
21,6147 € - 19,4533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076818


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076528


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm