Menu Hľadať

Tlakové západky nastaviteľné mini

Na sklade

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie rukoväte Typ/prevedenie západky Výška puzdra Dĺžka montážneho otvoru Materiál jazýčka Priemer puzdra Rozpätie zachytenia Kúpiť
6,9058 € - 7,6731 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
4,9763 € - 6,9668 € 74 Na sklade
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
3,7238 € - 5,7925 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
4,905 € - 7,63 € 10 Na sklade
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
3,8541 € - 5,9953 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
5,1915 € - 7,2681 € 6 Na sklade
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
3,8541 € - 5,9953 € 36 Na sklade
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
4,4704 € - 6,954 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
3,8541 € - 5,9953 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
5,7755 € - 8,9842 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
5,5423 € - 7,7591 € 150 Na sklade
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Small Compression Latch
21.7 mm
16.0 mm
Tlakovo liaty zinok
16.0 - 19.2 mm
4,907 € - 6,8699 € 19 Na sklade
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
6,0644 € - 9,4336 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
2,8664 € - 4,4588 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
5,1346 € - 7,1885 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
3,7238 € - 5,7925 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
16,684 € - 23,3577 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
5,1391 € - 7,1947 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
5,1915 € - 7,2681 € 58 Na sklade
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
7,056 € - 10,976 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
  • z/zo 3
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063542

Cenové rozpätie
7,6731 € - 6,9058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063344

Cenové rozpätie
6,9668 € - 4,9763 €

Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    16.0 - 19.2 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 16.0 mm

20063450

Cenové rozpätie
5,7925 € - 3,7238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063535

Cenové rozpätie
7,63 € - 4,905 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 25.6 mm

20063481

Cenové rozpätie
5,9953 € - 3,8541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063368

Cenové rozpätie
7,2681 € - 5,1915 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063429

Cenové rozpätie
5,9953 € - 3,8541 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 28.4 mm

20063559

Cenové rozpätie
6,954 € - 4,4704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 19.2 mm

20063405

Cenové rozpätie
5,9953 € - 3,8541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    16.0 - 19.2 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063528

Cenové rozpätie
8,9842 € - 5,7755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    16.0 - 19.2 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 19.2 mm

20063467

Cenové rozpätie
7,7591 € - 5,5423 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063412

Cenové rozpätie
6,8699 € - 4,907 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063511

Cenové rozpätie
9,4336 € - 6,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063399

Cenové rozpätie
4,4588 € - 2,8664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063337

Cenové rozpätie
7,1885 € - 5,1346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063436

Cenové rozpätie
5,7925 € - 3,7238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    7318220039
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 12.8 mm

20063443

Cenové rozpätie
23,3577 € - 16,684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    9.6 - 12.8 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 28.4 mm

20123208

Cenové rozpätie
7,1947 € - 5,1391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    7907000090
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20123185

Cenové rozpätie
7,2681 € - 5,1915 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20123178

Cenové rozpätie
10,976 € - 7,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm