20063467
140129305E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 7,7591 € |
| 100 + | 5,5423 € |
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Dokončiť | Čierno práškované |
| Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
| Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
| Materiál puzdra | Tlakovo liaty zinok |
| Typ/prevedenie západky | Small Compression Latch |
| Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom |
| Typ kľúča | Trubkový kľúč |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.63 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 16.0 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.63 - 0.756 in |
| Rozpätie zachytenia | 16.0 - 19.2 mm |
| Maximálna kompresia | 0.157 in |
| Maximálna kompresia | 4.0 mm |
| Výška puzdra | 21.7 mm |
| Výška puzdra | 0.854 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
| Šírka montážneho otvoru | 13.5 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.531 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku