Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0173.TX
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 max | h1 max | Drážka | Typ/prevedenie drážky | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1437 € - 3,298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 1,6575 € - 2,55 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 1,2155 € - 1,87 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
| 1,6354 € - 2,516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 1,2818 € - 1,972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 1,7459 € - 2,686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 3,5802 € - 5,508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 2,6962 € - 4,148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 3,9338 € - 6,052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Drážka Torx
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 1,1492 € - 1,768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 1,5028 € - 2,312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
| 1,8122 € - 2,788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 2,7846 € - 4,284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 2,2542 € - 3,468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Drážka Torx
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 1,8343 € - 2,822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 1,1713 € - 1,802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 1,7017 € - 2,618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 2,4973 € - 3,842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 3,4476 € - 5,304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 5,3504 € - 8,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku