20227814
20227814
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,312 € |
| 50 - 99 | 1,8496 € |
| 100 - 199 | 1,734 € |
| 200 - 499 | 1,6184 € |
| 500 + | 1,5028 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 2.5 |
| d2 max | 4.5 |
| d3 ±0.05 | 2.75 |
| Drážka | TX 8 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku