Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble - mini

Vo výrobe

Zacvakávacie mini svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sú vhodné na káble s nižšou hmotnosťou a sú zaisťované zhora.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1894 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka pre ploché káble 8.1 mm 15.2 mm Prírodná Polyamid 6.6

10005972

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Hrúbka steny
    1.0 - 1.2 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2