Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 8.1 mm 15.2 mm Prírodná Polyamid 6.6

This flat cable loop clamp is made of natural UL94-V-2 nylon. It is mounted into square holes of 4 x 4 mm at an external distance of 12.0 mm, in panel thickness of 1 to 1.2 mm. It has a maximum cable width of 6.35 mm to hold cables horizontally to the frame.
Nový kód produktu:

10005972

Starý kód produktu:

FCCE-9-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,2289 €
10000 + 0,1848 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

228,90 €

1000 x 0,2289 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Hrúbka steny 1.0 - 1.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás