Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M10 28.0 Oceľ

20162436


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 800.0 M8 22.0 Oceľ

20174057


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    800.0
  • Maximálny takt
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M10 28.0 Oceľ

20162412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M8 22.0 Oceľ

20174064


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1100.0 M10 28.0 Oceľ

20174118


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    1100.0
  • Maximálny takt
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1200.0 M8 22.0 Oceľ

20174071


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    1200.0
  • Maximálny takt
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M8 22.0 Oceľ

20162375


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 450.0 M6 15.0 Oceľ

20162306


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    450.0
  • Maximálny takt
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M10 28.0 Oceľ

20174088


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1100.0 M8 22.0 Oceľ

20159337


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    1100.0
  • Maximálny takt
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1000.0 M8 22.0 Oceľ

20159320


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    1000.0
  • Maximálny takt
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 20.0 M2 4.0 Oceľ

20161897


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    20.0
  • Maximálny takt
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M2 4.0 Oceľ

20161903


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 40.0 M2 4.0 Oceľ

20161910


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    40.0
  • Maximálny takt
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M5 11.0 Oceľ

20161880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M2 4.0 Oceľ

20161927


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M2 4.0 Oceľ

20161958


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M3 6.0 Oceľ

20161965


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 70.0 M2 4.0 Oceľ

20161941


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    70.0
  • Maximálny takt
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 45.0 M3 6.0 Oceľ

20161972


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    45.0
  • Maximálny takt
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4