Menu Hľadať

Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 800.0 M8 22.0 Oceľ

Táto súprava koľajníc s prekríženými valčekmi je systém lineárneho pohybu, ktorý ponúka ľahké umiestnenie a hladké vedenie. Rozkladá veľké zaťaženie, vhodná pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Odolná voči korózii, odoláva teplotám od -40 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20174057

Starý kód produktu:

20174057

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 800.0
Maximálny takt 658.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Počet valčekov 34.0
Dyn. load C max. kN 245.0
Static load C0 max. kN 247.0
Hmotnosť kg 9.83
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás