Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.
Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Maximálny takt | d3 | l1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
244.0
|
M4
|
300.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
192.0
|
M5
|
240.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
330.0
|
M5
|
400.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
254.0
|
M5
|
320.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
292.0
|
M5
|
360.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
320.0
|
M6
|
400.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
54.0
|
M4
|
75.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
164.0
|
M4
|
200.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
184.0
|
M4
|
225.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
148.0
|
M3
|
180.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
74.0
|
M4
|
100.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
458.0
|
M6
|
550.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
24.0
|
M3
|
30.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku