Menu Hľadať

Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M6 15.0 Oceľ

Táto súprava koľajníc s prekríženými valčekmi je systém lineárneho pohybu, ktorý ponúka ľahké umiestnenie a hladké vedenie. Rozkladá veľké zaťaženie, vhodná pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Odolná voči korózii, odoláva teplotám od -40 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20162252

Starý kód produktu:

20162252

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 200.0
Maximálny takt 154.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Počet valčekov 14.0
Dyn. load C max. kN 36.0
Static load C0 max. kN 36.9
Hmotnosť kg 1.16
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás