Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.
Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.
Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | Smer ťahania | d | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2262 € - 0,4753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.614 in
41.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,307 € - 0,6446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.059 in
52.3 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,3361 € - 0,5229 € | 150 Na sklade |
2.575 in
65.4 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,1612 € - 0,3386 € | 7000 Na sklade |
1.331 in
33.8 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,1527 € - 0,3208 € | 7450 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,215 € - 0,4515 € | 4500 Na sklade |
1.583 in
40.2 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,5884 € - 1,7301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.819 in
97.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,3381 € - 0,7099 € | 2500 Na sklade |
2.122 in
53.9 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,6054 € - 1,2714 € | 3900 Na sklade |
3.917 in
99.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5969 € - 1,2535 € | 610 Na sklade |
3.878 in
98.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,5375 € - 1,1288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.539 in
89.9 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5644 € - 1,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.72 in
94.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,6124 € - 1,2862 € | 700 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,621 € - 1,3041 € | 5600 Na sklade |
4.083 in
103.7 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,2957 € - 0,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.079 in
52.8 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,4794 € - 0,4794 € | 298 Na sklade |
3.22 in
81.8 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4
|
||
| 0,355 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.075 in
52.7 mm
|
10
|
4
|
||
| 0,2247 € - 0,5675 € | 4950 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,0685 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1436 € - 0,2784 € | 8550 Na sklade |
1.398 in
35.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku