Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky

Na sklade

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál Smer ťahania d H Typ Kúpiť
0,0484 € - 0,0603 € 5000 Na sklade
15.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
11.5 mm
5.5
4
0,0538 € - 0,0627 € 53500 Na sklade
17.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
13.5 mm
5.3
4
0,0588 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
19.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
15.5 mm
6.3
4
0,1242 € - 0,2464 € 23700 Na sklade
21.0 mm
Čierna
TPE/TPV
Lateral
13.0 mm
10.0
2
0,0909 € - 0,108 € 1290 Na sklade
39.4 mm
Čierna
TPR
Lateral
21.4 mm
12.0
2
0,0503 € - 0,0558 € 310500 Na sklade
15.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
12.0 mm
5.5
4
0,0554 € - 0,0683 € 107860 Na sklade
18.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
14.0 mm
5.3
4
0,0603 € - 0,0696 € 3860 Na sklade
20.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
16.0 mm
6.3
4
0,0657 € - 0,1296 € 500 Na sklade
22.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
18.0 mm
7.3
4
0,0401 € - 0,0486 € 1900 Na sklade
11.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
7.5 mm
4.5
4
0,0428 € - 0,0847 € 12000 Na sklade
13.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
9.5 mm
5.0
4
0,0843 € - 0,2102 € 20800 Na sklade
14.0 mm
Zelená
Vinyl
No Tab
8.0 mm
10.5
5
0,1464 € - 0,1794 € 291742 Na sklade
26.0 mm
Čierna
TPE/TPV
Lateral
17.0 mm
10.0
2
0,107 € - 0,2123 € 19900 Na sklade
17.0 mm
Čierna
TPE/TPV
Lateral
11.5 mm
8.0
2
0,0898 € - 0,1598 € 518600 Na sklade
17.0 mm
Čierna
TPE/TPV
Lateral
9.5 mm
9.5
2
0,0787 € - 0,1562 € 108800 Na sklade
15.0 mm
Čierna
TPE/TPV
Lateral
7.5 mm
8.0
2
0,0868 € - 0,2075 € Požiadajte o dodací termin tu
37.1 mm
Čierna
TPR
Lateral
19.4 mm
12.0
2
0,1376 € - 0,273 € 212727 Na sklade
23.0 mm
Čierna
TPE/TPV
Lateral
15.5 mm
10.0
2
0,1019 € - 0,1198 € 225 Na sklade
40.8 mm
Čierna
TPR
Lateral
23.5 mm
12.0
2
0,0551 € - 0,1087 € 18000 Na sklade
7.0 mm
Čierna
PVC
3.2 mm
7.5
  • z/zo 25
Súbežná ochranná zátka 11.5 mm 15.5 mm 5.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10083796

Cenové rozpätie
0,0603 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 13.5 mm 17.5 mm 5.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083833

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0538 €

Úroveň zásob
53500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 15.5 mm 19.5 mm 6.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083871

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    13.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 13.0 mm 21.0 mm TPE/TPV Čierna 2

10073735

Cenové rozpätie
0,2464 € - 0,1242 €

Úroveň zásob
23700 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
Súbežná ochranná zátka 21.4 mm 39.4 mm TPR Čierna 2

10256572

Cenové rozpätie
0,108 € - 0,0909 €

Úroveň zásob
1290 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Súbežná ochranná zátka 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10083802

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
310500 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083840

Cenové rozpätie
0,0683 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
107860 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083888

Cenové rozpätie
0,0696 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
3860 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 18.0 mm 22.0 mm 7.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083925

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 7.5 mm 11.5 mm 4.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10083710

Cenové rozpätie
0,0486 € - 0,0401 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 9.5 mm 13.5 mm 5.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10083758

Cenové rozpätie
0,0847 € - 0,0428 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátka Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm Vinyl Zelená

10082621

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
20800 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiál
    Vinyl
Súbežná ochranná zátka 17.0 mm 26.0 mm TPE/TPV Čierna 2

10073773

Cenové rozpätie
0,1794 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
291742 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
Súbežná ochranná zátka 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Čierna 2

10073728

Cenové rozpätie
0,2123 € - 0,107 €

Úroveň zásob
19900 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Súbežná ochranná zátka 9.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Čierna 2

10073711

Cenové rozpätie
0,1598 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
518600 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Súbežná ochranná zátka 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Čierna 2

10073766

Cenové rozpätie
0,1562 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
108800 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Súbežná ochranná zátka 19.4 mm 37.1 mm TPR Čierna 2

10256565

Cenové rozpätie
0,2075 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.1 mm
  • d
    19.4 mm
  • d2
    27.5 mm
  • H
    37.1 mm
  • L
    9.6 mm
Súbežná ochranná zátka 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV Čierna 2

10073742

Cenové rozpätie
0,273 € - 0,1376 €

Úroveň zásob
212727 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Súbežná ochranná zátka 23.5 mm 40.8 mm TPR Čierna 2

10256589

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Zátka Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Čierna

10072530

Cenové rozpätie
0,1087 € - 0,0551 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Materiál
    PVC