Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.
Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.
Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | Smer ťahania | d | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4286 € - 0,9001 € | 425 Na sklade |
2.638 in
67.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5558 € - 1,1674 € | 899 Na sklade |
3.685 in
93.6 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,5375 € - 1,1288 € | 627 Na sklade |
3.539 in
89.9 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,4993 € - 1,0486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.169 in
80.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5403 € - 1,1347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.598 in
91.4 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5375 € - 1,1288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.539 in
89.9 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,6054 € - 1,2714 € | 3900 Na sklade |
3.917 in
99.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,621 € - 1,3041 € | 5600 Na sklade |
4.083 in
103.7 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,6054 € - 1,2714 € | 625 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,58 € - 1,2179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.791 in
96.3 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5488 € - 1,1526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.657 in
92.9 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5644 € - 1,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.72 in
94.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,5969 € - 1,2535 € | 610 Na sklade |
3.878 in
98.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,0898 € - 0,1598 € | 518600 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,0773 € - 0,1622 € | 6000 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
Čierna
|
TPE
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
| 0,0868 € - 0,2075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.461 in
37.1 mm
|
Čierna
|
TPR
|
Lateral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0787 € - 0,1562 € | 108800 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,1678 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
Čierna
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1861 € | 217800 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
Čierna
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,1464 € - 0,1794 € | 291742 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku