Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky

Na sklade

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
490 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál Smer ťahania d H Typ Kúpiť
0,0684 € - 0,1358 € 15500 Na sklade
23.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
19.0 mm
7.3
0,0388 € - 0,077 € 20035 Na sklade
10.5 mm
Prírodná
LDPE - PIR
6.5 mm
4.5
0,0406 € - 0,049 € 19000 Na sklade
12.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
8.0 mm
4.5
0,0433 € - 0,086 € 95453 Na sklade
14.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
10.0 mm
5.5
0,1963 € - 0,9946 € 7100 Na sklade
35.0 mm
Čierna
TPE/TPV – PIR
No Tab
25.0 mm
14.5
5
0,2033 € - 1,0693 € 2458 Na sklade
36.0 mm
Čierna
TPE/TPV – PIR
No Tab
26.0 mm
14.5
5
0,172 € - 0,7676 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Čierna
TPE/TPV – PIR
No Tab
30.0 mm
14.5
5
0,4793 € - 1,1977 € 1680 Na sklade
50.0 mm
Zelená
Vinyl
No Tab
40.0 mm
20.5
5
0,0872 € - 0,1882 € 4700 Na sklade
27.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
23.0 mm
7.5
0,1273 € - 0,2523 € 1379 Na sklade
34.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
30.0 mm
8.5
0,0689 € - 0,1374 € 9000 Na sklade
12.0 mm
Čierna
PVC
6.0 mm
10.5
0,0554 € - 0,0683 € 146860 Na sklade
18.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
14.0 mm
5.3
0,0603 € - 0,0696 € 2866 Na sklade
20.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
16.0 mm
6.3
0,0657 € - 0,1296 € 500 Na sklade
22.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
18.0 mm
7.3
0,0895 € - 0,1837 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
Prírodná
LDPE - PIR
23.5 mm
7.5
0,1048 € - 0,2156 € 3754 Na sklade
30.0 mm
Prírodná
LDPE - PIR
26.0 mm
8.5
0,0567 € - 0,0734 € 783080 Na sklade
18.5 mm
Prírodná
LDPE - PIR
14.5 mm
5.8
0,0619 € - 0,1221 € 23988 Na sklade
20.5 mm
Prírodná
LDPE - PIR
16.5 mm
6.3
0,0671 € - 0,1326 € 33500 Na sklade
22.5 mm
Prírodná
LDPE - PIR
18.5 mm
7.3
0,0754 € - 0,1484 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
Prírodná
LDPE - PIR
20.5 mm
7.8
  • z/zo 25
Súbežná ochranná zátka 19.0 mm 23.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Prírodná

10083949

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,0684 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • ID
    17.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 6.5 mm 10.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10083697

Cenové rozpätie
0,077 € - 0,0388 €

Úroveň zásob
20035 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.5 mm
  • d
    6.5 mm
  • ID
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10083727

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,0406 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 10.0 mm 14.0 mm 5.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10083765

Cenové rozpätie
0,086 € - 0,0433 €

Úroveň zásob
95453 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • ID
    8.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Zátka Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10083307

Cenové rozpätie
0,9946 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
7100 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátka Moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10083314

Cenové rozpätie
1,0693 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
2458 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátka Moss 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10083345

Cenové rozpätie
0,7676 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátka Moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm Vinyl Zelená

10083369

Cenové rozpätie
1,1977 € - 0,4793 €

Úroveň zásob
1680 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Materiál
    Vinyl
Súbežná ochranná zátka 23.0 mm 27.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10084021

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,0872 €

Úroveň zásob
4700 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 30.0 mm 34.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10084113

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,1273 €

Úroveň zásob
1379 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • ID
    27.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Zátka Moss 6.0 mm 12.0 mm 10.5 mm PVC Čierna

10086018

Cenové rozpätie
0,1374 € - 0,0689 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.1 mm
  • Materiál
    PVC
Súbežná ochranná zátka 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm LDPE - PIR Prírodná

10083840

Cenové rozpätie
0,0683 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
146860 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Prírodná

10083888

Cenové rozpätie
0,0696 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
2866 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 18.0 mm 22.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Prírodná

10083925

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 23.5 mm 27.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10084038

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • ID
    21.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 26.0 mm 30.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10084076

Cenové rozpätie
0,2156 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
3754 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 14.5 mm 18.5 mm 5.8 mm LDPE - PIR Prírodná

10083857

Cenové rozpätie
0,0734 € - 0,0567 €

Úroveň zásob
783080 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • ID
    12.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Prírodná

10083895

Cenové rozpätie
0,1221 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
23988 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • ID
    14.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 18.5 mm 22.5 mm 7.3 mm LDPE - PIR Prírodná

10083932

Cenové rozpätie
0,1326 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
33500 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.5 mm
  • d
    18.5 mm
  • ID
    16.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 20.5 mm 24.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Prírodná

10083970

Cenové rozpätie
0,1484 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • ID
    18.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná