Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky PCR

Na sklade

Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Thread Sizes (All) Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Kúpiť
0,0328 € - 0,0511 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0386 € - 0,06 € Požiadajte o dodací termin tu
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,1385 € - 0,2155 € Požiadajte o dodací termin tu
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,1074 € - 0,1671 € Požiadajte o dodací termin tu
0,125 € - 0,1945 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1436 € - 0,2234 € 880 Na sklade
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,1461 € - 0,2273 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0482 € - 0,075 € Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0639 € - 0,0995 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,1322 € - 0,2056 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2154 € - 0,3351 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2154 € - 0,3351 € Požiadajte o dodací termin tu
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
0,3597 € - 0,5595 € Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
0,3681 € - 0,5727 € Požiadajte o dodací termin tu
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
0,4293 € - 0,4771 € Požiadajte o dodací termin tu
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 10
Súbežná ochranná zátka 29.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744441

Cenové rozpätie
0,0511 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 33.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744472

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,0386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 79.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744823

Cenové rozpätie
0,2155 € - 0,1385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 68.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744748

Cenové rozpätie
0,1671 € - 0,1074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 72.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744786

Cenové rozpätie
0,1945 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 83.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744854

Cenové rozpätie
0,2234 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
880 Na sklade
Atribúty
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 88.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744908

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 92.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744946

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 91.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744939

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 98.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744984

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 84.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744878

Cenové rozpätie
0,2273 € - 0,1461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 39.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745592

Cenové rozpätie
0,075 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 51.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745639

Cenové rozpätie
0,0995 € - 0,0639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 74.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745677

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 105.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745745

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 112.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745790

Cenové rozpätie
0,3351 € - 0,2154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 111.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745783

Cenové rozpätie
0,3351 € - 0,2154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 125.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745844

Cenové rozpätie
0,5595 € - 0,3597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 132.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745882

Cenové rozpätie
0,5727 € - 0,3681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 152.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745950

Cenové rozpätie
0,4771 € - 0,4293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR