Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6378 € - 0,7087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0117 € - 0,013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0679 € - 0,1057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,2115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0936 € | 2998 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0614 € - 0,0956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4677 € - 0,5197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,3279 € - 2,0657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,5757 € - 0,6397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku