Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,0127 € - 0,0197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0143 € - 0,0223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4677 € - 0,5197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,5757 € - 0,6397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,3279 € - 2,0657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,0923 € - 1,6991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,1603 € - 1,805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,1603 € - 1,805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0146 € - 0,0227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,0152 € - 0,0237 € | 6000 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
| 0,0162 € - 0,0252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku