Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0378 € - 0,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,125 € - 0,1945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1385 € - 0,2155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,0792 € - 0,1232 € | 1800 Na sklade |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0722 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,0653 € - 0,1015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0155 € - 0,0242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,0691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0693 € - 0,1079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0198 € - 0,022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,1109 € - 0,1726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1286 € - 0,20 € | 1300 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,0923 € - 1,6991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,1603 € - 1,805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,4617 € - 0,5131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku