Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky PCR

Na sklade

Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Thread Sizes (All) Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Kúpiť
0,0342 € - 0,0532 € Požiadajte o dodací termin tu
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0402 € - 0,0625 € Požiadajte o dodací termin tu
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0463 € - 0,072 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0132 € - 0,0205 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0237 € - 0,0369 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0257 € - 0,0401 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Požiadajte o dodací termin tu
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,0273 € - 0,0426 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0206 € - 0,0229 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0202 € - 0,0224 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,0512 € - 0,0797 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0968 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0117 € - 0,013 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0363 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0453 € - 0,0706 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0602 € - 0,0936 € 2998 Na sklade
0,0614 € - 0,0956 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0679 € - 0,1057 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 10
Súbežná ochranná zátka 30.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744458

Cenové rozpätie
0,0532 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 34.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744496

Cenové rozpätie
0,0625 € - 0,0402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 38.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744557

Cenové rozpätie
0,072 € - 0,0463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 7.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745110

Cenové rozpätie
0,0205 € - 0,0132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 21.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745400

Cenové rozpätie
0,0369 € - 0,0237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 23.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745448

Cenové rozpätie
0,0401 € - 0,0257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 22.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745424

Cenové rozpätie
0,0385 € - 0,0247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 25.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745479

Cenové rozpätie
0,0426 € - 0,0273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 18.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745332

Cenové rozpätie
0,0229 € - 0,0206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 17.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745325

Cenové rozpätie
0,0224 € - 0,0202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 87.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744892

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 41.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744359

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN40
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 65.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744380

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN65
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 4.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744410

Cenové rozpätie
0,013 € - 0,0117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 25.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744427

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN25
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 32.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744465

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 37.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744540

Cenové rozpätie
0,0706 € - 0,0453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 48.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744601

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0602 €

Úroveň zásob
2998 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 49.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744618

Cenové rozpätie
0,0956 € - 0,0614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 53.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744649

Cenové rozpätie
0,1057 € - 0,0679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000