Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0162 € - 0,0252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 0,019 € - 0,0211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0737 € - 0,1146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,021 € - 0,0234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | 8000 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0152 € - 0,0237 € | 6000 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
| 0,0309 € - 0,0343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0268 € - 0,0417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,037 € - 0,0412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
| 0,2154 € - 0,3351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0252 € - 0,0393 € | 4000 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,0179 € - 0,0278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0214 € - 0,0238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/2" GAS
|
|
||
| 0,0273 € - 0,0426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,4022 € - 0,6256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku