Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0756 € - 0,1177 € | 1800 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,1475 € - 0,2294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0223 € - 0,0348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0291 € - 0,0323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | 495 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 0,0202 € - 0,0224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0228 € - 0,0355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
| 0,0127 € - 0,0197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0263 € - 0,0409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0146 € - 0,0227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0219 € - 0,0243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0143 € - 0,0223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku