Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.
Skupina SR: SR5530
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Typ/prevedenie západky | Dokončiť | Materiál | Hlava | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3141 € - 4,6397 € | 42 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm štvorec
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm trojuholník
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 3,3141 € - 4,6397 € | 77 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
3,0 mm dvojzub
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
S drážkou
|
Kľúč s drážkou
|
|||
| 3,2491 € - 6,823 € | 100 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm trojuholník
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | 32 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzub
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholník
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 11,3876 € - 12,6529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholník
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholník
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholník
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | 165 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Tlakovo liaty zinok
|
S drážkou
|
Kľúč s drážkou
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm štvorec
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholník
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzub
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholník
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzub
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | 40 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzub
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm trojuholník
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 20075224 | 39,5687 € - 55,3962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
|
|
| 11,0025 € - 12,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5,0 mm dvojzub
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku