Menu Hľadať

Štvrťotáčková západka s pružinou 24.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20073077

Starý kód produktu:

360122834

42 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 4,6397 €
50 + 3,3141 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

23,20 €

5 x 4,6397 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Typ/prevedenie západky Štvrťotáčkový zámok s pružinou
Hlava 8,0 mm štvorec
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Obsahuje Kľúč sa predáva samostatne
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás