Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 45.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Nový kód produktu:

20075224

Starý kód produktu:

4604034E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 55,3962 €
20 + 39,5687 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

55,40 €

1 x 55,3962 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás