Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Skupina SR: SR5528
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Materiál jazýčka | Materiál puzdra | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9429 € - 2,7201 € | 71 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9896 € - 2,7855 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,5161 € - 1,6072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku