20073893
366120203721E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,591 € |
| 500 + | 1,4319 € |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
|---|---|
| Materiál jazýčka | Oceľ |
| Materiál puzdra | PA |
| Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
| Rozpätie zachytenia | 19.5 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.768 in |
| Šírka montážneho otvoru | 14.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.559 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
| Typ kľúča | 7,0 mm trojuholníkový kľúč |
| Smer montáže | Univerzálne |
| Obsahuje | Nie je súčasťou dodávky |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku