This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,5107 € - 3,8252 € | 836 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,1298 € - 3,8252 € | 46 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,1969 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,6508 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zliatina zinku
|
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 1,9792 € - 3,8252 € | 16 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,5619 € - 3,8252 € | 45 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,763 € - 1,763 € | 11 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 1,0305 € - 1,603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,5416 € - 4,9582 € | 24 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,5154 € - 3,8252 € | 9084 Na sklade |
|
Zliatina zinku
|
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,5814 € - 4,0155 € | 34 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,5277 € - 3,8252 € | 4 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | 49 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5379 € - 3,8252 € | 49 Na sklade |
|
Zliatina zinku
|
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5379 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Zliatina zinku
|
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku