Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 14.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč

Nový kód produktu:

20119881

Starý kód produktu:

060113838E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,8252 €
50 + 2,5332 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,83 €

1 x 3,8252 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Typ kľúča 8,0 mm trojuholníkový kľúč
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás