This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5602 € - 4,4207 € | 50 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,9494 € - 25,7843 € | 50 Na sklade |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,2925 € - 1,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,6593 € - 2,881 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 13,6006 € - 25,7843 € | 29 Na sklade |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
|
|
||
| 1,2925 € - 1,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 17,2671 € - 25,7843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 14,389 € - 25,7843 € | 38 Na sklade |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 1,8571 € - 2,881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,904 € - 2,881 € | 7 Na sklade |
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 12,7506 € - 25,7843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
|
|
||
| 13,9494 € - 25,7843 € | 3 Na sklade |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 7,6949 € - 15,2333 € | 20 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 7,6949 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 38 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | 422 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | 45 Na sklade |
Univerzálne
|
Polyamid
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku