Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 28.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Polyamid

Nový kód produktu:

20050467

Starý kód produktu:

060201347E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 1,4361 €
10 + 1,2925 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,44 €

1 x 1,4361 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál puzdra Polyamid
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Typ kľúča 8,0 mm dvojzubý kľúč
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás