This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5331 € - 3,8252 € | 141 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,2068 € - 3,8252 € | 49 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,3297 € - 1,4775 € | 3 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,7279 € - 1,9199 € | 101 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 1 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 40 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,6671 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,5107 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | 21 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,6435 € - 3,8252 € | 38 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | 54 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9792 € - 3,8252 € | 16 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,1969 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,5379 € - 3,8252 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,1969 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,1297 € - 3,8252 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,1298 € - 3,8252 € | 46 Na sklade |