This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2068 € - 3,8252 € | 49 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,3297 € - 1,4775 € | 3 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 996 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7279 € - 1,9199 € | 101 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,1298 € - 3,8252 € | 46 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 1,763 € - 1,763 € | 11 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 2,5107 € - 3,8252 € | 40 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,9103 € - 3,8252 € | 9 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 40 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,6671 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,1297 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | 1340 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | 582 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,5619 € - 3,8252 € | 45 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,1969 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,6672 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | 21 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku