This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 3,5416 € - 4,9582 € | 1 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 38 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,6695 € - 1,855 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 141 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,4721 € - 7,2915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,5416 € - 4,9582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,5416 € - 4,9582 € | 24 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 20072988 | 3,5416 € - 4,9582 € | 727 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
| 2,5602 € - 4,4207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,5379 € - 3,8252 € | 49 Na sklade |
|
Zliatina zinku
|
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5154 € - 3,8252 € | 9084 Na sklade |
|
Zliatina zinku
|
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,5814 € - 4,0155 € | 34 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5602 € - 4,4207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,0803 € - 4,4207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0803 € - 4,4207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku